Fallback image
Product Image

Vannes papillon série VFA de Tartarini™

Les vannes papillon série VFA sont de type sandwich sans brides et sont généralement utilisées dans les stations de réduction de gaz en service marche-arrêt. Grâce à leurs caractéristiques particulières, les vannes papillon de la série VFA ont des pertes de pression très faibles et une excellente étanchéité. Cette série de vannes papillon est conçue essentiellement pour la transmission et la distribution de gaz naturel et pour des applications commerciales/industrielles.

Principales fonctionnalités

  • Joint hermétique
  • Conception compacte
  • Installation facile dans toutes les positions
  • Entretien aisé
  • Très faible perte de pression