Fallback image
Product Image

Déverseur piloté Tartarini™ série VS-FL

Les déverseurs asservis conviennent à l’installation avec tout gaz non corrosif. Ils assurent un réglage précis, une fermeture parfaite et un débit d’échappement élevé. La série VS-FL est conforme à la Directive Équipements sous pression PED 2014/68-UE et est classée Catégorie IV

Principales fonctionnalités

  • Compacité
  • Facilité d’installation
  • Haute capacité