Fallback image
Product Image

Boîtiers pour produits de prévention de la recirculation ValvCheQ

Boîtiers pour produits de prévention de la recirculation

Principales fonctionnalités

  • Acier inoxydable pour une résistance supérieure à la corrosion.
  • Disponible en configurations à vanne simple et double.
  • Mécanisme de verrouillage à moraillon et agrafe pour permettre l’utilisation de cadenas à clé génériques.
  • Mécanisme de verrouillage à clé générique.
  • Préformé pour permettre une installation aisée d’une évacuation de 50 mm au bas du boîtier.
  • Panneau avant entièrement en acier inoxydable ou fenêtre en perspex disponible.