Dispositifs de non-retour ValvCheQ Figure DC03 de grande taille
Le DC03 est un clapet antiretour double pour les grandes applications à risque avec raccordements au procédé à brides et rainurés.
Principales fonctionnalités
- Conception compacte et simple.
- Entretien en ligne et sur site.
- Aucun outil spécifique nécessaire pour l’entretien.
- Œillets de levage pour faciliter l’installation.
- Conçu et fabriqué conformément à AS/NZS 2845.1.
- Revêtement FBE conforme à AS/NZS 4158.
- Ecoulement plein diamètre pour un coefficient d’écoulement maximal.
- L’entrée par le haut permet un accès facile à toutes les pièces.
- Pièces internes en acier inoxydable pour une résistance supérieure à la corrosion.
- Ensembles de clapets antiretour entièrement retenus pour une sécurité inégalée.
- Corps en fonte GS pour une grande solidité et résistance aux chocs.
- Chaque vanne est testée sur banc et suivie grâce à un numéro de série unique.
Produits associés