Fallback image
Product Image

Dispositifs de non-retour ValvCheQ Figure RP03 de grande taille

L’appareil RP03 avec des raccordements à bride réduisant la pression est adapté aux applications à risque élevé et de grande envergure.

Principales fonctionnalités

  • Conception compacte et simple.
  • Entretien en ligne et sur site.
  • Aucun outil spécifique nécessaire pour l’entretien.
  • Œillets de levage pour faciliter l’installation.
  • Conçu et fabriqué conformément à AS/NZS 2845.1.
  • Revêtement FBE conforme à AS/NZS 4158.