Fallback image
Product Image

Dispositifs de non-retour ValvCheQ Figure SC03 de grande taille

Clapet antiretour simple, testable, de grande taille avec raccordements à brides et rainurés, adapté aux applications à faible risque.

Le clapet antiretour simple SC03 testable avec raccordements à brides et rainurés est adapté aux applications à faible risque.

Principales fonctionnalités

  • Corps de faible longueur pour permettre le remplacement des clapets antiretour conventionnels non testables.
  • Livré avec œillets de levage pour faciliter l’installation.
  • Conception compacte et simple.
  • Entretien en ligne et sur site.
  • Aucun outil spécifique nécessaire pour l’entretien.
  • Conçu et fabriqué conformément aux exigences de la norme AS/NZS 2845.1.