Vannes cryogéniques à triple excentration Vanessa série 30,000
Principales fonctionnalités
- Grâce à une rotation à 90° sans frottement et une fermeture au couple métal/métal, les vannes assurent une étanchéité bidirectionnelle absolue (« zéro fuite ») en conformité avec les normes ISO 5208, EN 12266-1 et API 598.
- Le chapeau allongé boulonné protège la garniture des températures de service cryogéniques.
- L’anneau d’étanchéité monobloc forgé en métal Nitronic® 50 présente une remarquable résistance à la corrosion et maintient les fonctions mécaniques importantes à basse température.
- La conception à entrée par le haut et à souder bout à bout permet d’accéder facilement aux composants internes sans devoir retirer le corps de la vanne de la conduite.
- Les sièges revêtus d’une couche de Stellite® de grade 21 ne nécessitent pas d’entretien.
- Construction robuste tout en métal résistante au feu.