Fallback image
Product Image

Purgeur de vapeur thermodynamique Yarway 29 et 129Y

Les purgeurs de vapeur des séries 29 et 129Y conservent tous les avantages essentiels des performances des purgeurs à disque : ils sont compacts, faciles à installer, auto-vidangeables et insensibles aux coups de bélier ou au gel, tout en offrant une conception économique à siège intégral. Construit entièrement en acier inoxydable, le purgeur ne comporte que trois parties : le disque, le corps et le chapeau. La simplification, grâce à l’intégration du siège du siphon dans le corps, permet d’obtenir un coût par unité le moins élevé possible pour ce purgeur de vapeur non réparable.

Principales fonctionnalités

  • Résistant au gel
  • Insensible aux coups de bélier
  • La température de décharge suit la courbe de saturation
  • Construction en acier inoxydable renforcé offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le mode de signalisation des défaillances ouvert empêche les coups de bélier dans le système principal de distribution de vapeur
  • Résiste à la surchauffe
  • Auto-vidange (montage vertical)
  • Pièce mobile simple