Fallback image
Product Image

Purgeurs de vapeur thermodynamiques Yarway 40 pour procédés

Les purgeurs de vapeur Yarway 40 et 40D sont particulièrement adaptés au service extérieur et aux environnements hivernaux où les autres technologies de purgeurs de vapeur sont susceptibles d’être endommagées par le gel. Parmi les applications typiques figurent les bobines de chauffage par souffleur, les alambics, les autoclaves, les rebouilleurs, les sécheurs à vérins rotatifs et les réchauffeurs de tubes et l’enveloppe.

Principales fonctionnalités

  • Grande capacité - remplace les purgeurs de plus grande taille
  • Excellent traitement de l’air
  • Sécurité intrinsèque en position ouverte afin de maintenir la production
  • La vanne à levier est une pièce mobile
  • Insensibles aux condensats corrosifs, au gel et aux coups de bélier
  • Maintenance simple sans démontage - Installation du kit de réparation en quelques minutes
  • Fonctionnement de la gamme complète - Sans réglage
  • Température de décharge élevée
  • Mode de signalisation des défaillances ouvert pour protéger les équipements de procédés contre les coups de bélier
  • Conçus pour la vapeur surchauffée