Fallback image
Product Image

Purgeurs de vapeur thermodynamiques haute pression Yarway 460 et 515

Les purgeurs de vapeur haute pression Yarway 460 et 515 sont conçus avec un mécanisme à changement rapide utilisant des éléments internes à piston. Ces purgeurs sont conçus pour diverses applications haute pression dans les secteurs des services publics, de l’industrie et du maritime. Les applications typiques comprennent l’égouttage principal de la vapeur, le drainage des turbines, les soufflantes de suie, les séparateurs de vapeur, les réchauffeurs de carburant, d’eau, d’air et les préchauffeurs, la protection des joints de dilatation ou des boucles, et les vannes de régulation.

Principales fonctionnalités

  • Réparation simple sur la conduite à l’aide d’une capsule à changement rapide
  • Insensible aux coups de bélier
  • Résistant au gel
  • Construction en acier inoxydable renforcé offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le mode de signalisation des défaillances ouvert empêche les coups de bélier dans le système principal de distribution de vapeur
  • Pièce mobile simple