Fallback image
Product Image

Purgeurs de vapeur thermodynamiques à conception monobloc Yarway 721 et 711

Purgeurs de vapeur thermodynamiques à disque offrant des performances constantes dans des conditions incertaines. Les purgeurs de vapeur thermodynamiques à conception monobloc Yarway 721 et 711 sont conçus pour des applications telles que le traçage vapeur et l’égouttage.

Principales fonctionnalités

  • Réparation simple sur la conduite à l’aide d’une capsule à changement rapide
  • Résistant au gel
  • Insensible aux coups de bélier
  • La température de décharge suit la courbe de saturation
  • Construction en acier inoxydable renforcé offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le mode de signalisation des défaillances ouvert empêche les coups de bélier dans le système principal de distribution de vapeur
  • Basculez facilement vers la technologie à piston ou thermostatique grâce à un simple changement de capsule
  • Résiste à la surchauffe