Fallback image
Product Image

Purgeurs de vapeur thermodynamiques à conception monobloc Yarway 741 et 731

Purgeurs de vapeur thermodynamiques à piston offrant des performances constantes dans des conditions incertaines. Les purgeurs de vapeur à conception monobloc Yarway 741 et 731 sont conçus pour des applications telles que les cylindres rotatifs, les bobines immergées et les bouilloires à gaine.

Principales fonctionnalités

  • Réparation simple sur la conduite à l’aide d’une capsule à changement rapide
  • Résistant au gel
  • Insensible aux coups de bélier
  • Construction en acier inoxydable renforcé offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le mode de signalisation des défaillances ouvert empêche les coups de bélier dans le système principal de distribution de vapeur
  • Basculez facilement vers la technologie à disque ou thermostatique grâce à un simple changement de capsule
  • Résiste à la surchauffe
  • Auto-vidange (montage vertical)
  • Pièce mobile simple
  • Purge constante pour des applications telles que les cylindres rotatifs, les bobines immergées et les bouilloires à gaine.