Purgeurs de vapeur thermostatique à conception monobloc Yarway 761 et 751
Principales fonctionnalités
- Réparation simple sur la conduite à l’aide d’une capsule à changement rapide
- Résistant au gel
- Construction en acier inoxydable renforcé offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion
- Le mode de signalisation des défaillances ouvert empêche les coups de bélier dans le système principal de distribution de vapeur
- Basculez facilement vers la technologie à piston ou thermodynamique (disque) grâce à un simple changement de capsule
- Résiste à la surchauffe