Fallback image
Product Image

Purgeurs de vapeur thermostatiques pour vapeur propre Yarway CT100 et CT150

Les purgeurs de vapeur CT100 et CT150 de Yarway sont conçus pour un égouttage de la vapeur propre et du condensat de traçage. Ces purgeurs de vapeur sont entièrement fabriqués en acier inoxydable 316L, avec des surfaces de corps en contact avec le liquide finies à 20 μ po. Ra ou mieux. Ils se purgent automatiquement lorsqu’ils sont installés verticalement dans des systèmes de tuyauterie.

Principales fonctionnalités

  • Corps en acier inoxydable – Le corps de tous les modèles est en acier inoxydable 316L. Vanne à centrage automatique – Fermeture étanche. L’ensemble d’actionneur et de vanne sur le plateau de contact permet à l’alignement automatique de la vanne sur le centre de l’orifice du siège du clapet. Il est doté d’une vanne et d’un siège durables. Actionneur sensible à la température – Actionneur soudé pour une résistance maximale à la corrosion et aux chocs thermiques et hydrauliques, une seule pièce mobile. Résistance aux chocs thermiques et hydrauliques – Le plateau de contact et la conception soudée permettent d’éviter d’endommager l’actionneur. Vanne et siège – Vanne et siège en acier inoxydable associés pour un joint étanche. Meilleure capacité de traitement de l’air - Démarrage et fonctionnement rapides. Réponse rapide - Adaptation rapide aux variations de la charge de condensat ou de la température.