Purgeurs de vapeur thermostatiques et à flotteur Yarway FIT200
Principales fonctionnalités
- Réagissez rapidement aux variations soudaines de pression et de charge de condensats.
- La température de décharge de condensats suit étroitement la courbe de saturation
- Le fonctionnement n’est pas altéré par une contre-pression élevée
- Efficacité énergétique
- Construction simple
- Excellent traitement de l’air