Purgeurs de vapeur à flotteur et thermostatiques sans levier Yarway FXT
Yarway FXT leverless float and thermostatic steam traps suit low‑ to medium‑pressure systems needing continuous drainage.
Principales fonctionnalités
- Composants internes tous en acier inoxydable - vannes et sièges renforcés. Très longue durée de vie et service fiable. Résiste aux coups de bélier. Protège contre l’érosion et la corrosion.
- Antidéflagrant : le passage de refoulement est protégé par un revêtement en acier inoxydable.
- Crépine intégrée : le tamis en acier inoxydable empêche les problèmes liés à la saleté. Raccordement de purge fourni.
- Évent d’air thermostatique : équipé d'un élément de pression équilibré pour une ventilation complète et immédiate de l’air.
- Orifice variable : le condensat est déchargé en continu à travers la bague de siège qui est modulée par le flotteur. Cela permet un débit régulier, sans vitesse élevée ni entraînement de vapeur.
- Orifice SLR : la purge continue en option empêche le blocage de la vapeur flash lorsqu’il est impossible d’installer un purgeur au point bas du système.