Purgeurs à flotteur inversé ouvert Yarway INB100
Principales fonctionnalités
- Adaptés à une large gamme de charges et d’applications
- Résistance à la saleté et aux dépôts – la vanne et l’orifice situés en haut des purgeurs
- Vanne et orifice en acier chromé – Assurent une longévité accrue et une résistance optimale à la corrosion
- Entrée par le haut, réparation sur la conduite