Purgeurs à flotteur inversé ouvert Yarway INB200
Principales fonctionnalités
- Fabriqués en acier inoxydable, ils offrent une durée de vie prolongée par leur résistance à la corrosion, aux coups de bélier et au gel lors des arrêts par temps froid.
- Adaptés à une large gamme de charges et d’applications
- Vanne et siège en acier chromé – Assurent une longévité accrue et une résistance optimale à la corrosion et à l’érosion.
- Option de connecteur universel pour les réparations en ligne – le corps est fixé en permanence dans le système. Le purgeur se fixe à l’aide d’un raccord universel à deux boulons.
- Résistance à la saleté et aux dépôts – la vanne et les sièges situés en haut des purgeurs