Fallback image
Product Image

Purgeur de vapeur thermostatique Yarway PB

Yarway PB Series thermostatic traps provide freeze‑proof, efficient condensate removal for drip, tracer, and winterization needs.

La série PB de Yarway offre les avantages d’un purgeur de vapeur thermostatique, y compris un retrait des condensats à faible consommation d’énergie et antigel dans un assemblage économique et permanent. Le type PB-5 fonctionne à une température proche de celle de la vapeur pour les applications d’égouttage et de traceurs critiques lorsqu’une vidange maximale du condensat est nécessaire, tandis que le type PB-40 est conçu pour les applications d’hivernage et de traçage d’instrumentation lorsque la chaleur sensible du condensat est utilisée pour le chauffage.

Principales fonctionnalités

  • Résistant au gel
  • Construction en acier inoxydable renforcé offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le mode de signalisation des défaillances ouvert empêche les coups de bélier dans le système principal de distribution de vapeur
  • Résiste à la surchauffe
  • Fonctionne contre une contre-pression de 99 %
  • Décharge sous-refroidie écoénergétique
  • Clapet antiretour et tamis intégrés
  • Installation multi-positions