Fallback image
Product Image

Purgeurs de vapeur thermostatiques sanitaires Yarway ST600

Les purgeurs de vapeur Yarway ST600 et ST800 pour une évacuation des condensats par nettoyage en place/stérilisation en place avec de faibles exigences de sous-refroidissement afin de minimiser le risque d’alarmes de température pendant le fonctionnement en mode SIP.

Principales fonctionnalités

  • Surfaces intérieures les plus inclinées - Conçus pour une vidange complète sans accumulation d’eau, même dans les conduites fortement inclinées. Corps en acier inoxydable - Le corps est en acier inoxydable 316L avec une finition interne de 20 µ po Ra et une finition externe de 32 µ po Ra. Une option électropolie est disponible. Vanne à centrage automatique - Fermeture étanche. L’ensemble d’actionneur et de vanne sur le plateau de contact permet à l’alignement automatique de la vanne sur le centre de l’orifice. Actionneur sensible à la température - Une seule pièce mobile. Actionneur soudé en acier inoxydable 316L, à ouverture forcée, pour une résistance maximale à la corrosion et aux chocs thermiques et hydrauliques. Décharge directionnelle - Prévention de l’érosion en orientant l’écoulement vers le centre de la tuyauterie. Maintenance - Dépose et démontage faciles pour la stérilisation ou la réparation. Joint d’étanchéité de qualité alimentaire standard de l’industrie - Le joint en Viton blanc de qualité alimentaire assure des performances supérieures dans les applications de vapeur à haute pression. Grande sélection d’orifices (ST600) - Un large choix de tailles d’orifices permet une plus grande souplesse de dimensionnement et de sélection. Traitement supérieur de l’air - La meilleure capacité de traitement de l’air permet un démarrage rapide. Option unique d’orifice SLR - Assure la vidange à des températures saturées, une réaction instantanée aux changements de charge et un fonctionnement garanti en cas de défaillance dans le cadre d’opérations très critiques. Monobloc - Aucun raccord n’est soudé sur les pièces d’entrée et de sortie. Configurable de manière universelle (ST800) - Raccordements horizontaux dans toutes les directions sur le modèle standard ; les modèles HV et VH comporte un raccordement horizontal multidirectionnel et un raccordement vertical.