Verifica del misuratore per fornire assoluta affidabilità della misura
Smart Meter Verification è un software di diagnostica automatica, disponibile per misuratori di portata e trasmettitori di livello, che controlla le prestazioni del misuratore in tempo reale, senza interruzioni del processo. Garantisce l'accuratezza della misura, aiuta a determinare la durata ottimale della taratura e può ridurre le visite sul campo se integrato in una rete di controllo digitale.
Come funziona
Tecnologia
Smart Meter Verification è uno strumento diagnostico per misuratori di portata ad effetto Coriolis, magnetici e a ultrasuoni e trasmettitori di livello radar non contattivo. Utilizza la diagnostica integrata per monitorare gli indicatori chiave come la rigidità del tubo, i parametri di uscita e lo stato del trasduttore, contribuendo a mantenere l'accuratezza, garantire l'integrità del misuratore e ridurre i costi attraverso il rilevamento precoce dei problemi.
Video

Trasmettitori di livello Rosemount 3408 e Rosemount 5408 - Come eseguire la Smart Meter Verification
Trasmettitori di livello Rosemount 3408 e Rosemount 5408 - Come eseguire la Smart Meter Verification
Come esaminare i rapporti di Smart Meter Verification e creare un rapporto su richiesta su un misuratore di portata a ultrasuoni serie 3410 Rosemount
Smart Meter Verification
Misura di livello accurata e affidabile ottimizzata per applicazioni igieniche nelle biotecnologie
Trasmettitori Micro Motion 5700
Risorse
Impianto di trattamento delle acque reflue migliora l'efficienza con Smart Meter Verification
Prodotti in evidenza
Domande frequenti
Smart Meter Verification (SMV) è la soluzione di diagnostica avanzata di Emerson per garantire prestazioni, accuratezza e conformità dell'indicatore di portata, senza interrompere il processo. Maggiori informazioni in merito a queste domande frequenti.
Smart Meter Verification è il software diagnostico di Emerson che valuta automaticamente le prestazioni e l'integrità dei misuratori di portata e dei trasmettitori di livello—specificamente i misuratori ad effetto Coriolis Micro Motion™, i misuratori magnetici Rosemount™, i misuratori di portata a ultrasuoni e i trasmettitori di livello radar non contattivo Rosemount. Esegue i controlli senza interrompere il processo, garantendo misurazioni accurate e affidabili.
La SMV utilizza la diagnostica integrata nel trasmettitore del livello o del misuratore di portata per monitorare gli indicatori delle prestazioni chiave. Per i misuratori ad effetto Coriolis valuta la rigidità del tubo; per i misuratori magnetici, controlla i parametri di uscita; e per i misuratori a ultrasuoni e i trasmettitori di livello, valuta lo stato del trasduttore. Questi strumenti diagnostici confrontano le misurazioni correnti con i valori di riferimento stabiliti durante la calibrazione, rilevando eventuali deviazioni che potrebbero indicare problemi.
Verifica in linea: esegue la diagnostica senza arrestare il flusso del processo.
Diagnostica rapida: completa la verifica in meno di 90 secondi.
Risparmio sui costi: riduce la necessità di ispezioni manuali e di servizi di calibrazione esternalizzati.
Conformità regolatoria: fornisce la documentazione riconosciuta da agenzie come EPA, FDA e ISO.
Manutenzione predittiva: identifica precocemente i potenziali problemi, consentendo una manutenzione proattiva.
L'SMV genera rapporti PDF marcati temporalmente che vengono riconosciuti dai vari organismi di regolamentazione, tra cui EPA, FDA, AGA e ISO. Questi report possono estendere gli intervalli del test di verifica e della ricalibrazione, supportando la conformità e riducendo i costi operativi.
Sì, le versioni avanzate di SMV possono rilevare stratificazioni non uniformi, corrosione e altri problemi di processo comuni. Questa capacità migliora i programmi di manutenzione preventiva e supporta l'implementazione delle strategie Industria 4.0.
SMV può essere integrato con opzioni di comunicazione wireless, come visualizzatori Bluetooth®, che consentono la diagnostica remota e riducono l'esigenza del personale di entrare in aree pericolose. Ciò migliora la sicurezza e riduce al minimo la necessità di permessi per lavorazioni a caldo.
È possibile accedere ai rapporti SMV attraverso varie piattaforme, inclusa l'interfaccia operatore locale del trasmettitore di portata, reti di controllo digitali come WirelessHART®, Modbus, Foundation fieldbus™ e strumenti software come AMS Device Manager e ProLink III.