Misura di livello dei solidi per polimeri stoccati nella produzione di composti plastici

Misura in modo accurato e affidabile i livelli dei polimeri a basso contenuto dielettrico stoccati nei silos degli impianti di polimerizzazione.

Solids Level Measurement for Stored Polymers in Plastic Compounding Production

Misura di livello continua con tecnologie radar

I polimeri più comuni (PET, PE, PVC, PP) vengono prodotti in un impianto di polimerizzazione. Il processo di composizione modifica le caratteristiche fisiche, termiche, elettriche o visive della plastica. I materiali polimerici in pellet/polvere vengono consegnati allo stabilimento in sacchi o caricati nei silos di stoccaggio dai camion. Per la produzione di composti, questi materiali vengono trasferiti dai silos di stoccaggio all'area di stampaggio tramite silos di stoccaggio più piccoli. I pellet/polveri e gli eventuali additivi vengono quindi modellati nel prodotto finale. I pellet di PP e PE hanno una bassa costante dielettrica che rende difficile ottenere misurazioni accurate del livello. Le tecnologie a onde guidate e radar senza contatto funzionano in modo efficiente e affidabile in queste condizioni.