Riducete l'incertezza con misure affidabili della misura fiscale
Prodotti in evidenza
Come funziona
MISURAZIONE DELLA MISURA FISCALE
Questo sistema utilizza la migliore unità di misura radar per serbatoi della categoria, completamente integrata sotto una custodia con due radar indipendenti, sensori di pressione doppi e fino a 6+6 sensori di temperatura a punto singolo, installati nella stessa penetrazione del serbatoio. La tecnologia FMCW e un fieldbus digitale ad alta larghezza di banda forniscono misure ultra accurate e in tempo reale che garantiscono precisione e affidabilità nelle misure di trasferimento.
Risorse
Brochure: Sistema di misura fiscale
Caso: Shell crea la prima nave di produzione di GNL galleggiante al mondo
Domande frequenti
Il nostro sistema di misura fiscale garantisce dati di misura dei serbatoi ridondanti e accurati utilizzati nei rapporti sul carico, per operazioni affidabili ed efficienti. Queste domande frequenti trattano le domande relative al sistema di misura fiscale.
I sistemi di misura fiscale e di controllo della tracimazione di Emerson sono conformi alle specifiche e agli standard del settore. Sono progettati per soddisfare rigorosi requisiti di accuratezza della misura e integrità operativa, con un livello di sicurezza del 99,73% (±3 σ standard). Questa conformità è supportata dall'impegno di Emerson nell'innovazione continua, nella profonda competenza nel settore e nelle tecniche di produzione avanzate, garantendo l'affidabilità e la precisione dei loro sistemi.
La tecnologia Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) consente una misura di livello precisa trasmettendo un segnale radar con frequenza in continuo aumento. L'eco riflessa ha una frequenza leggermente diversa e questa differenza è proporzionale alla distanza dalla superficie del liquido. Operando nel campo delle frequenze, la FMCW offre una conversione del segnale più accurata e filtra il rumore del serbatoio, in modo simile a come la radio FM evita le interferenze meglio dell'AM, garantendo misure affidabili e resistenti al rumore.
I sistemi di sicurezza indipendenti possono utilizzare sensori radar, sistemi di allarme flottante o una combinazione di entrambi. Anche se vengono ancora utilizzati interruttori flottanti, presentano limitazioni rispetto alla tecnologia radar, che offre maggiore accuratezza e affidabilità. Il sistema di controllo della tracimazione di Emerson è completamente indipendente dal sistema di misura fiscale, garantendo una chiara separazione tra funzioni di sicurezza e di misurazione. Questi sistemi sono conformi alle principali normative e linee guida del settore, quali il Codice IGC, il SIGTTO e il Code of Federal Regulations della Guardia Costiera statunitense.
La norma internazionale IEC 61508 definisce il SIL (Safety Integrity Level) utilizzando i requisiti raggruppati in due grandi categorie: integrità della sicurezza hardware e integrità sistematica della sicurezza. Un dispositivo o un sistema deve soddisfare i requisiti per entrambe le categorie per ottenere un determinato SIL.
Emerson offre un supporto remoto completo per i servizi del ciclo di vita, tra cui:
Risoluzione dei problemi da remoto di dispositivi e sistemi
Indicazioni per la sostituzione delle parti di ricambio
Accesso remoto sicuro alle apparecchiature di bordo per diagnostica estesa
Assistenza dettagliata tramite telefono, e-mail o collegamento video
Questo approccio consente test e risoluzione dei problemi approfonditi senza interrompere la funzionalità del sistema. Una volta identificata la causa principale, Emerson fornisce soluzioni su misura specifiche per il sistema in questione.