Incrementa la produttività con la gestione avanzata dell'inventario
Rosemount TankMaster è un potente pacchetto software di gestione dell'inventario basato su Windows di facile utilizzo che fornisce all'operatore calcoli generici, di inventario e di misura fiscale. Include inoltre strumenti di configurazione e servizio per i sistemi Rosemount Tank Gauging.
Il software è disponibile in due versioni:
- WinOpi include funzioni complete di misura fiscale e inventario.
- WinView presenta funzionalità base di inventario.
Come funziona
I calcoli dell'inventario in tempo reale includono parametri quali:
- Volume osservato totale (TOV), volume osservato lordo (GOV), volume standard lordo (GSV), volume standard netto (NSV) e calcoli di massa secondo API, ISO e altri standard principali.
- Densità osservata e di riferimento nel serbatoio se è installato un dispositivo di pressione.
- Calcoli di liquido e massa del vapore nel GPL secondo gli standard ISO.
- Tabelle di capacità dei serbatoi (5000 punti di strapping) per serbatoi cilindrici e sferici.
Video