Sensori di pH

Le tue esigenze più impegnative richiedono soluzioni innovative in grado di fornire misure di pH accurate e & affidabili.

Prodotti

pH Sensors - pH Scale

Cos'è il pH?

Il pH indica l'acidità o l'alcalinità di una soluzione, che è determinata dalla concentrazione degli ioni idrogeno (H+) o idrossili (OH-) presenti. Il metodo più comune per rilevare il pH in linea è l'uso dei sensori di pH potenziometrici in vetro. Questi sensori, a volte definiti "sonde del pH", producono una tensione elettrica proporzionale alla concentrazione di ioni idrogeno nel fluido. Ciascun sensore di pH è in genere costituito da tre componenti principali: un elettrodo di rilevamento in vetro, un elemento per la temperatura e un elettrodo di riferimento.

 

Se la concentrazione di ioni di idrogeno nel fluido è: 

  • Maggiore all'esterno dell'elettrodo di vetro rispetto all'interno si genera una tensione positiva, a indicare che il processo è acido.  

  • Minore all'esterno dell'elettrodo di vetro rispetto all'interno, si genera una tensione negativa, a indicare che il processo è basico.  

  • Uguale su entrambi i lati dell'elettrodo di vetro, la tensione è pari a zero, a indicare che il processo è neutro. 

Il pH del fluido di processo viene quindi calcolato dal trasmettitore in base alla differenza di tensione tra l'elettrodo di rilevamento e l'elettrodo di riferimento.

Sensori di pH per ogni esigenza

pH Sensors - General Purpose

Uso generico

Ideali per la maggior parte delle applicazioni generiche in cui la stratificazione non rappresenta un problema, questi sensori di pH per uso generico sono dotati di un riferimento di giunzione doppia che migliora la resistenza del sensore in ambienti difficili e contribuisce a prolungare la durata del sensore. La giunzione doppia protegge l'elemento di riferimento dall'avvelenamento da ioni quali ammoniaca, cloro, cianuri e solfuri.

  • Sensore di pH/ORP per uso generico Rosemount 3900

  • Sensore di pH/ORP per uso generico Rosemount 3900VP

  • Sensori di pH/ORP per uso generico Rosemount 389 

  • Sensore di pH/ORP per uso generico Rosemount 389VP

Specifiche del sensore di pH
Tipo di applicazione
Nome prodotto
VP
Raccordo a T
Sommergibile
Retrazione
Flangia per uso sanitario
Temp max (F/C)
Pressione massima (psi/kPa)
Materiale corp

Uso generico

Sensore di pH/ORP per applicazioni generiche Rosemount™ 3900

✔

✔

✔

212/100

100/790

Ryton®

Uso generico

Sensore di pH/ORP per applicazioni generiche Rosemount™ 389

✔

✔

✔

185/85

100/790

Tefzel®

Processi complessi

Sensori di pH Rosemount™ 396/396P/396R

✔

✔

✔

✔

212/100

150/1135

Acciaio inossidabile, titanio, polipropilene

Processi complessi

Sensore di pH/ORP Rosemount™ 398/398R

✔

✔

✔

✔

212/100

250/1825

Tefzel®, titanio

Processi complessi

Sensori di pH Rosemount™ 3300HT/3400HT/3500P ad alte prestazioni

✔

✔

✔

✔

311/155

400/2859

Ryton®, titanio

Processi speciali

Sensore di pH resistente all'acido fluoridrico (HF) Rosemount™ 372

✔

✔

212/100

135/1035

Ultem®, Kynar®

Processi speciali

Sensore di pH Rosemount™ RBI

✔

✔

✔

✔

248/120

150/1035

Kynar®, titanio

Processi speciali

Sensore di pH sterilizzabile ed & autoclavabile a vapore Hx338 Rosemount

✔

✔

266/130

43/600

Vetro

Vantaggi offerti dai sensori di pH Rosemount

pH Sensors - No Initial Calibration

Non è richiesta la calibrazione iniziale

I sensori di pH Rosemount possono aiutare a eliminare uno dei problemi più sentiti correlati alla misurazione del pH: la calibrazione in campo. I metodi di calibrazione tradizionali richiedono il prelievo di buffer e soluzioni di risciacquo da un laboratorio a ogni punto di installazione del sensore di pH. I sensori di pH Rosemount possono essere forniti già calibrati in fabbrica con memorizzazione nel sensore, per rendere più rapida e semplice l'impostazione. È sufficiente connettere il sensore di pH a un trasmettitore Rosemount per caricare automaticamente le impostazioni più recenti.

Alcuni dei dati che possono essere memorizzati su sensore di pH e trasmettitore sono:

  • Pendenza
  • Offset di riferimento
  • Impedenza del vetro
  • Impedenza del riferimento
  • Marcatura temporale
  • Numero di serie del sensore
  • Data di produzione

Quando è necessaria una ricalibrazione, i sensori di pH Rosemount si possono portare in laboratorio per e ricalibrare in un ambiente sicuro e controllato. I sensori di pH si possono inoltre calibrare in anticipo e conservare fino all'effettivo utilizzo. Dopo aver reinstallato il sensore nella posizione di processo e connesso il trasmettitore, viene visualizzata la cronologia diagnostica del sensore di pH per facilitare la risoluzione di eventuali problemi.

Video

video-media
How pH SensorsWork

Domande frequenti

A volte anche definiti sonde del pH, i sensori di pH si utilizzano per misurare la concentrazione di ioni di idrogeno in un fluido per determinarne l'acidità o l'alcalinità. La scala del pH va da 0 a 14, con il pH 7 che definisce una soluzione neutra. Qualsiasi lettura al di sotto di pH 7 è acida e qualsiasi lettura al di sopra di pH 7 è basica.

I sensori pH sono dotati di un elettrodo sensibile al pH e di un elettrodo di riferimento costituito da un filo metallico sospeso in una soluzione elettrolitica stabile e neutra. L'elettrodo di riferimento mantiene una tensione di riferimento costante e chiude il circuito elettrico con l'elettrodo sensibile al pH, consentendo a un piccolo numero di ioni di fluire dalla soluzione di riferimento alla soluzione di processo mediante una piccola apertura porosa definita giunzione del riferimento. Sulla punta dell'elettrodo sensibile al pH è presente un piccolo bulbo realizzato in vetro sensibile al pH. La tensione elettrica che attraversa il bulbo cambia in risposta alla concentrazione di ioni idrogeno del fluido di processo che lo circonda.

Se la concentrazione di ioni idrogeno è più alta all'esterno che all'interno del bulbo di vetro, si crea una tensione positiva che indica che il processo è acido. Se la concentrazione di ioni idrogeno è più bassa all'esterno che all'interno del bulbo di vetro, si crea una tensione negativa che indica che il processo è alcalino. Se la concentrazione di ioni di idrogeno è la stessa su entrambi i lati dell'elettrodo di vetro, la tensione è zero, a indicare che il pH del processo è pari a 7 ovvero è neutro.

Una calibrazione buffer a due punti è il metodo migliore per garantire che un sensore di pH produca misure accurate. Durante una calibrazione a due punti, il trasmettitore calcola i nuovi valori di pendenza e offset zero. Per eseguire la calibrazione, immergere il sensore di pH nella prima soluzione buffer. Attendere che il sensore di pH si adatti alla temperatura del buffer (per evitare errori dovuti a differenze di temperatura tra soluzione buffer e sensore) e che le letture si stabilizzino. Non appena il trasmettitore riconosce il primo buffer, risciacquare la soluzione buffer dal sensore versando sulla punta del sensore una piccola quantità della seconda soluzione buffer. Quindi immergere il sensore nella seconda soluzione buffer e ripetere il processo. Una volta che il trasmettitore ha riconosciuto entrambe le soluzioni buffer, viene stabilita una nuova pendenza del sensore di pH.

Le variazioni di temperatura all'interno di un fluido di processo possono influire sull'accuratezza delle letture del pH. Il livello di pH di una soluzione è inversamente proporzionale alla temperatura. Quando la temperatura all'interno di una soluzione aumenta, il livello di pH diminuisce, rendendo la soluzione più acida. Tutti i sensori di pH Rosemount includono un elemento per la temperatura che consente di regolare le fluttuazioni in base alla temperatura.

Sì, molti sensori di pH possono anche misurare il potenziale di ossidoriduzione (ORP), a volte definito potenziale redox. Mentre i sensori di pH rilevano l'acidità o l'alcalinità di una soluzione in base all'attività degli ioni di idrogeno, i sensori di ORP misurano il potenziale redox di una soluzione in base all'attività degli ossidanti e dei riduttori nella soluzione.

I sensori di pH Emerson si possono utilizzare in una vasta gamma di settori. Ad esempio, nel settore del petrolio e del gas si utilizzano le misurazioni del pH per la raffinazione del distillato di greggio, la pulizia del gas di coda e lo stripping dell'acqua acida. Le industrie chimiche si basano sulla misura del pH per i processi cloro-soda, la produzione di acido solforico e molto altro ancora. Nel trattamento delle acque reflue il pH si utilizza per la desalinizzazione e la purificazione dell'acqua. Per ulteriori esempi e applicazioni spiegate in modo più approfondito, consultare le applicazioni dei sensori di pH riportate di seguito.

La maggior parte dei sensori di pH è monouso, ma alcuni si possono rigenerare e riutilizzare, come i sensori di pH Rosemount 3300/3400/3500. Con questi sensori di pH, l'elettrolita e la giunzione del riferimento si possono sostituire e il sensore può essere quindi riutilizzato. Alcuni processi possono provocare stratificazioni sul vetro del sensore di pH. In queste situazioni, le sonde retraibili consentono una facile pulizia e ricalibrazione del sensore prima del reinserimento.

Ogni applicazione è diversa, ognuna con esigenze e sfide uniche. Emerson offre sensori di pH utilizzabili in vari settori, come chimica, petrolio e gas, acque reflue e altro ancora. Se è necessario un sensore di pH da utilizzare in presenza di temperature elevate, fluidi di processo sporchi, sostanze chimiche aggressive o altre applicazioni specifiche, possiamo offrire il sensore di pH adatto allo scopo.

Un sensore di pH è collegato tramite cavo a un trasmettitore di analisi dei liquidi, a volte definito analizzatore di liquidi. Il trasmettitore riceve i semplici segnali di tensione dal sensore di pH e li converte per la visualizzazione delle letture di pH.

La durata di un sensore di pH varia in base all'applicazione. In applicazioni per uso generico, come  la purificazione dell'acqua, un sensore di pH può durare fino a due anni. In caso di temperature elevate o applicazioni chimiche con condizioni operative gravose, la durata di un sensore di pH è al massimo di sei mesi.