Scopri i vantaggi offerti da ciascun tipo di manifold strumento Rosemount.
Prodotti
Tipi di manifold strumento
Manifold ottimizzti Rosemount
I manifold avanzati Rosemount R305 e R306 sono dotati della tecnologia Pressure-Lock™ della valvola che offre funzionamento semplificato, migliore affidabilità e maggiore sicurezza operativa. I manifold avanzati contengono inoltre un foro di processo interno grande per garantire un attacco resistente. I manifold avanzati sono disponibili con tipi di connessione coplanare e in linea. Questo prodotto è compatibile con i trasmettitori di pressione Rosemount.
Confronto tra manifold strumento Rosemount
Manifold ottimizzti Rosemount
I manifold strumento ottimizzati Rosemount sono disponibili in entrambe le configurazioni Coplanar (R305) e in linea (R306). Le valvole sono progettate per la massima affidabilità ed ergonomia per la maggior parte delle applicazioni.
- Coppia di serraggio inferiore per un funzionamento semplificato
- Controtenuta di sicurezza per una maggiore sicurezza per l'operatore
- Canali di processo interni più ampi per ridurre l'intasamento e migliorare l'integrità delle misurazioni
- Impugnature rimovibili per ridurre le manomissioni accidentali
- Diversi tipi di valvole da abbinare al tipo di misurazione e di applicazione
Manifold standard Rosemount
I manifold strumento standard Rosemount sono disponibili nelle configurazioni Coplanar (0305), in linea (0306) e convenzionale (0304). I manifold strumento sono configurabili anche per le applicazioni più esclusive e costituiscono una soluzione preassemblata a tenuta stagna.
- Tipi di corpo manifold multipli da abbinare ai collegamenti di processo esistenti
- Molteplici materiali compatibili con condizioni di processo difficili
- Più tipi di valvole da abbinare al tipo di misurazione della pressione
Manifold per gas naturale Rosemount
I manifold strumento per gas naturale Rosemount sono disponibili nelle configurazioni Coplanar (0305) e convenzionali (0304). Sono progettati per applicazioni su gas naturale impegnative come i rilevamenti nella misura fiscale. I manifold strumento hanno diverse caratteristiche specifiche per tali applicazioni per una maggiore affidabilità.
- Ampio pattern a 5 valvole a gas naturale per un funzionamento facile e sicuro
- Valvole a sede morbida per una tenuta migliore, senza perdita di prodotto o emissioni fuggitive
- Kit stabilizzatore e isolatore dielettrico per l'adattamento e la protezione del rilevamento
- Fori completamente ispezionabili con asta da 3/8" per ridurre gli intasamenti
Risorse
Domande frequenti
Per ulteriori domande relative ai manifold strumento Rosemount, contattaci.
I manifold strumento sono un tipo di sistema di connessione di processo che fornisce isolamento, sfiato e compensazione per vari tipi di applicazioni di misurazione della pressione.
I manifold strumento sono generalmente utilizzati con altri strumenti di misura, inclusi trasmettitori di pressione, manometri, trasduttori di pressione o qualsiasi altro dispositivo di rilevamento della pressione.
I manifold strumento possono essere ordinati in un'ampia varietà di dimensioni, materiali e con diversi modelli di valvole, specifici per qualsiasi applicazione. Le considerazioni applicative possono includere il materiale compatibile con il processo, i tipi di valvole necessari per la misura della pressione e gli standard necessari per applicazioni come alimentazione e tubazioni (ASME B31.1) o misura fiscale per gas naturale.
Il tipo di misura della pressione necessaria e il fluido di processo determineranno il tipo di manifold strumento, il numero di valvole necessarie e il materiale del manifold. Per ulteriori informazioni consultare il bollettino tecnico.
I tipi di manifold sono i seguenti: Coplanar, in cui il modulo del trasmettitore è montato direttamente sul manifold strumento; convenzionale, in cui una flangia aggiuntiva viene usata per adattare il modulo del trasmettitore alla connessione al processo e in linea (blocco e sfiato) e in cui un trasmettitore di pressione statica è montato direttamente sul manifold. Per questi tipi di manifold sono disponibili vari stili di valvole per un'ulteriore personalizzazione.
I manifold strumento consentono di isolare un fluido di processo da una misurazione della pressione. In questo modo è possibile calibrare, azzerare, tarare o sostituire un trasmettitore in modo sicuro e senza dover spegnere l'apparecchiatura.
La capacità di isolare il dispositivo di pressione in modo semplice e sicuro consente di poter continuare a lavorare normalmente ed eseguire la manutenzione di routine su un trasmettitore di pressione. In tal modo si risparmia tempo e denaro, poiché non è necessario sospendere il funzionamento dell'apparecchiatura durante gli interventi di manutenzione.
I manifold dispongono di tre tipi di valvole: valvola di isolamento, valvola di compensazione e valvola di sfiato. Le valvole di isolamento sono utilizzate per escludere il processo dal trasmettitore. Le valvole di compensazione sono utilizzate in una routine di trim di zero o di calibrazione per bilanciare i lati alta e bassa pressione di un manifold di pressione differenziale. Le valvole di sfiato vengono utilizzate per sfiatare il fluido di processo o l'aria da un manifold o quando si installa un'apparecchiatura di taratura per applicare una pressione nota. Ulteriori informazioni sono riportate alla pagina 58 del Manuale.