Monitora il rischio di corrosione in bacini di vapore, sistemi di generatori di vapore e tubi
La vaporizzazione dell'acqua che fluisce attraverso le tubazioni di recupero del calore e del vapore saturo nel bacino di vapore crea il rischio di corrosione. La corrosione può ridurre lo spessore della parete al punto in cui un bacino di vapore o un tubo dell'acqua non è più in grado di trattenere la pressione, con conseguente perdita o rottura del tubo. È quindi fondamentale monitorare in modo costante la corrosione, poiché i guasti e la perdita di efficienza dei generatori di vapore correlati alla corrosione possono avere un impatto negativo sull'efficienza, la redditività e la sicurezza dell'impianto.