Rilevamento affidabile di perdite di gas e fiamme
La produzione di sostanze chimiche comporta l'uso e la produzione di molte sostanze pericolose, compresi i gas tossici e idrocarburici. Ogni aspetto di un impianto chimico deve essere monitorato, per garantire la sicurezza del personale e delle strutture in loco, nonché delle aree adiacenti. I produttori chimici che miscelano e distillano prodotti chimici infiammabili necessitano di ampie soluzioni di rilevamento dei gas e di rilevamento delle fiamme, in particolare nelle colonne di distillazione, nei parchi serbatoi e in altri impianti di stoccaggio. I distributori di prodotti chimici devono anche implementare sistemi di monitoraggio del gas per rilevare perdite in serbatoi, tubazioni, apparecchiature di miscelazione, valvole e compressori. Per garantire la massima sicurezza, è opportuno installare anche un sistema di monitoraggio delle perdite di gas e di rilevamento delle fiamme nelle banchine di carico. I rilevatori di gas Rosemount™ monitorano e rilevano i vapori di gas infiammabili, attivando i sistemi di avviso e aiutando a prevenire un potenziale incendio. Se scoppia un incendio, i rilevatori di fiamma Rosemount sono in grado di rilevare fiamme di diversi tipi di combustibile e a diverse distanze, contribuendo a proteggere persone e beni.