Monitoraggio della corrosione dei serbatoi di stoccaggio negli impianti di etilene

Ottimizza la manutenzione e massimizza la disponibilità dell'impianto con dati di alta qualità sulla corrosione per serbatoi di stoccaggio dell'etilene.

Storage Tank Corrosion

Prevenire la corrosione nei serbatoi e nelle sfere di stoccaggio dell'etano

Nelle sfere di stoccaggio dell'etano può verificarsi corrosione causata dall'H2S nel gas. Il monitoraggio della corrosione può aiutare a identificare i periodi di tempo durante i quali le velocità di corrosione sono più elevate, al fine di aiutare a trovare la causa principale. I dati sono utili anche per stimare quando sarà necessaria la manutenzione, in modo da poter ridurre al minimo i costi associati.