Maggiore visibilità degli sprechi energetici grazie a una misurazione precisa della portata
Negli impianti di lavorazione, una quantità considerevole di energia è utilizzata nei servizi di pubblica utilità per produrre acqua calda e vapore. Per stare al passo con i continui miglioramenti e le strategie di ottimizzazione dell'energia, le aziende devono misurare il consumo energetico. I misuratori di portata 8800 Vortex Rosemount™ hanno permesso ai clienti di aumentare la loro accuratezza della misura e di confrontare il consumo con le bollette del gas naturale, ottimizzando l'uscita degli impianti di pubblica utilità.