Monitoraggio accurato con tecnologie radar e di livello puntuale
I gusci dei semi di cacao separati vengono conservati in silos prima di essere spediti per essere utilizzati come pacciame agricolo o nella produzione di fertilizzanti. L'umidità e la temperatura nei silos di stoccaggio creano accumuli di fluido e formazioni irregolari che possono danneggiare il silos e influire sulla qualità del prodotto. Man mano che la temperatura interna aumenta nel corso della lavorazione, i gusci possono bruciarsi e attaccarsi l'uno all'altro, formando grumi duri che non possono essere utilizzati. La capacità di visualizzare l'accumulo man mano che si verifica e sapere quanto materiale è disponibile è entrambi cruciali per gli operatori del processo.