Monitoraggio preciso del livello con tecnologie radar e di livello puntuale
Durante il processo di produzione della birra, i cereali vengono sottoposti a un processo chimico e di maltazione prima di essere ulteriormente lavorati. Le condizioni di umidità dei cereali cotti, unite al tempo in cui i cereali rimangono conservati all'interno del silo di maltazione, favoriscono la formazione di accumuli sulle pareti del silo. La polvere che si genera durante il processo complica ulteriormente la misurazione accurata dell'inventario.