Monitoraggio continuo dell'inventario con tecnologia radar e di livello puntuale
I chicchi di caffè verdi vengono ricevuti e conservati in silo prima di essere trasferiti per un'ulteriore elaborazione. I grandi silo di stoccaggio e la distribuzione irregolare del materiale al loro interno rendono molto difficile una misurazione accurata dei chicchi immagazzinati. La misurazione accurata del livello è la base per un monitoraggio continuo dell'inventario, al fine di garantire una fornitura affidabile di chicchi alla produzione.