Le tecnologie radar e livello a punti consentono il monitoraggio continuo del livello
I chicchi tostati vengono macinati e confezionati per la vendita o ulteriormente trasformati in caffè liquido concentrato per creare caffè essiccato e istantaneo. In silo di grandi dimensioni, il monitoraggio affidabile dei livelli di caffè macinato è fondamentale per determinare le forniture adeguate per la produzione o l'imballaggio. I livelli dei materiali possono cambiare rapidamente con lo svuotamento e il riempimento dei silo, rendendo difficile una misura di livello reattiva e continua.