Misura del livello nei serbatoi di stoccaggio della granella nella lavorazione del cacao

Misura con precisione i livelli di granella di cacao in continuo cambiamento per monitorare con costanza le scorte e facilitare un rifornimento tempestivo

Level Measurement of Nib Storage Vessels in Cocoa Processing

Evita costose interruzioni con le tecnologie radar e di misura di livello a punto

La granella di cacao viene conservata in silos fino a quando non è necessaria per la lavorazione. La granella è la base dell'intero processo di produzione del cacao, quindi gli operatori devono monitorare con cura e costanza i livelli dell'inventario. La conoscenza certa dello stock a disposizione garantisce un'alimentazione continua per la produzione e aiuta a evitare interruzioni impreviste del processo e le relative perdite di tempo e denaro. La granella di cacao può essere polverosa, cosa che può portare alla stratificazione e all'accumulo sulle pareti del silo. In silos più piccoli, il livello può cambiare rapidamente quando i silos vengono svuotati e riempiti. Una misura di livello reattiva diventa quindi fondamentale per garantire forniture adeguate per la produzione.