Misura del livello di fave di cacao grezze per la lavorazione del cacao

Misura in modo accurato i livelli di fave di cacao per tenere traccia con precisione dell'inventario in condizioni polverose.

Level Measurement of Raw Cocoa Beans for Cocoa Processing

Monitoraggio continuo del livello con la tecnologia radar e a punto

Le fave di cacao grezze sono trasformate in polvere di cacao grezzo e burro di cacao che sono il materiale di base per molti prodotti di cioccolato. Le fave di cacao vengono conservate in grandi contenitori di stoccaggio e distribuite in piccoli serbatoi dove vengono separate e lavorate. Le grandi dimensioni dei silo di stoccaggio, combinate con l'ambiente polveroso e l'allocazione irregolare del materiale all'interno dei silo, rendono molto complessa una misura accurata dei livelli stoccati. Una misura di livello accurata è la base per il tracciamento continuo dell'inventario e per garantire la fornitura di fave alla produzione.