Soluzioni per la gestione dell'acqua per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità nella produzione della birra

Ridurre l'utilizzo di acqua senza compromettere la qualità del prodotto nell'industria della birra.

Water Management Solutions for Reaching Your Brewing Sustainability Goals

Strumentazione di rilevamento per l'utilizzo responsabile di acqua nella produzione di birra

Il consumo totale d'acqua in una birreria può essere da 4 a 12 volte quello contenuto nel prodotto finito, presentando ai birrai un'enorme opportunità per ridurre il consumo idrico in linea con gli obiettivi di sostenibilità. Inoltre, poiché la qualità dell'acqua diventa un simbolo del degrado ambientale e l'accesso a forniture pulite e costanti diventa più conteso in tutto il mondo, i produttori di birra sono sotto pressione per monitorare e ridurre l'uso dell'acqua in tutte le loro strutture prima dell'aumento dei costi e delle restrizioni d'uso.

Lo strumentario di rilevamento avanzato è progettato per fornire una migliore visibilità sull'utilizzo dell'acqua, al fine di ridurre il consumo in tutta la struttura e contribuire a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.