Soluzioni per affrontare le sfide dei clienti con misurazioni in linea con il livello richiesto dal settore marittimo
L'uso del GPL nell'industria marina è centrale da alcuni anni ed è il più utilizzato sui vettori GPL. Con le tendenze in evoluzione, le nuove applicazioni di combustibile sono più esigenti quando si tratta di misurazione del livello rispetto ai serbatoi di carburante convenzionali. Per le nuove applicazioni, non c'è alcuna soluzione per adattarle tutte; al contrario, è necessaria una varietà di soluzioni.
Per il GPL è fattibile l'uso di serbatoi singoli tipo C con un volume del serbatoio inferiore a 1.000 m³, temperatura e pressione di esercizio da -48 °C a 20 °C e fino a 20 bar e un'altezza inferiore a 15 m. La tecnologia radar è ideale per questa applicazione poiché dispone di una scatola frigorifera verticale con connessioni al processo sulla parte superiore del serbatoio. Le soluzioni utilizzate per questa applicazione devono essere conformi al codice IGF e approvate dalle società di classificazione navale.