Monitoraggio dei serbatoi per le conversioni del combustibile a GNL marino

Misurazione di livello marino per serbatoi GNL retrofit

Tank Monitoring for Marine LNG Fuel Conversions

Misura di livello accurata da utilizzare quando si esegue il retrofit da quello convenzionale

La tecnologia di misurazione di livello basata su radar di Emerson supporta progetti di retrofit per GNL, garantendo un monitoraggio preciso e affidabile del livello nei serbatoi di stoccaggio di combustibile criogenico. Quando i serbatoi sono convertiti in combustibile GNL, una gestione dello stoccaggio del GNL sicura e accurata è fondamentale, in particolare considerando il requisito di stoccaggio di -162 °C del GNL in serbatoi a membrana e IMO tipo C con ingombro minimo. Misurare accuratamente i livelli in tali condizioni è impegnativo, ma le soluzioni basate su radar di Emerson forniscono misure coerenti e in tempo reale in una singola penetrazione di un serbatoio dall'alto, rendendole ideali per applicazioni di combustibile marino.