Supera la variabilità del convertitore con una misurazione accurata del processo
Ottimizza le prestazioni del convertitore nel processo di produzione dell'acciaio DRI con la strumentazione di misura Emerson. Misurazioni affidabili di portata, temperatura, livello, pressione e gas offrono agli operatori informazioni chiare e in tempo reale sulle condizioni critiche di fusione e raffinazione. Con una maggiore visibilità del processo, i team possono rispondere più rapidamente alle modifiche, migliorare la rimozione delle impurità e il controllo chimico, ridurre i tempi di inattività e produrre costantemente acciaio liquido più pulito e di qualità superiore. Dalla fusione del ferro ridotto diretto o del ferro bricchettato a caldo fino alla raffinazione finale, le soluzioni Emerson aiutano a supportare un funzionamento stabile, decisioni più sicure e un controllo del convertitore più affidabile.