Rafforza le prestazioni dei reattori verticali di riduzione diretta (DRI) con un processo migliore
La produzione di ferro preridotto stabile dipende dal mantenimento delle giuste condizioni nell'intero reattore verticale. Una visibilità incompleta sul flusso del gas riducente, sulla temperatura, sul flusso di liquidi e sul livello può portare a variabilità del processo, consumo eccessivo di energia, tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati e qualità del prodotto non coerente. La strumentazione di misura Emerson aiuta gli operatori a monitorare con maggiore sicurezza le variabili di processo critiche, dalla temperatura del reattore e dalle condizioni del gas al flusso dell'acqua di raffreddamento e di servizio. Grazie a dati affidabili e fruibili, gli addetti possono rilevare più precocemente le variazioni delle condizioni, migliorare il controllo, proteggere le apparecchiature e supportare una riduzione del minerale di ferro più sicura ed efficiente.