Migliora le prestazioni dei forni elettrici ad arco con gli strumenti Emerson
I forni elettrici ad arco (EAF) fondono rottami di acciaio e ferro preridotto utilizzando intensi archi elettrici. Il funzionamento stabile dipende da misurazioni affidabili nell'acqua di raffreddamento, nel combustibile e nei gas di processo, nei gas di scarico e nei sistemi ausiliari. La strumentazione di misura Emerson fornisce misurazioni accurate di temperatura, pressione, portata di liquidi e gas per aiutare gli operatori a monitorare le condizioni della fornace, proteggere le apparecchiature critiche, migliorare l'efficienza energetica e supportare una qualità costante dell'acciaio. La misurazione della portata non intrusiva può ridurre la complessità dell'installazione e l'esposizione alla manutenzione, mentre strumenti robusti forniscono informazioni affidabili in ambienti difficili per la produzione dell'acciaio.