Misurazione del livello in contenitori di raccolta polveri per la produzione di calcare

Misurare accuratamente i livelli di polvere calcarea raccolta per ridurre al minimo il rilascio indesiderato nell'ambiente

Level Measurement in Dust Collection Bins for Limestone Production

Monitoraggio continuo del livello con tecnologie radar e di livello puntuale

Il calcare viene trasportato dalla cava all'impianto e sottoposto a frantumazione primaria e vagliatura. La frantumazione e la selezione della calce possono generare una grande quantità di particolato o polvere. Questo materiale viene raccolto in vari punti del processo per ridurre al minimo il rilascio di emissioni dall'impianto. La polvere raccolta è molto secca, fine e leggera, il che rende difficile una misurazione precisa del materiale.