Monitoraggio affidabile dell'inventario con tecnologia radar e di livello a punti
Il sale macinato (prodotto finale) viene immagazzinato in grandi silo per essere spedito ai consumatori di vari settori industriali. I silo di stoccaggio del sale sono ampi (spesso superano i 25 m [80 piedi] di diametro) e gli operatori incontrano continue difficoltà nel tentativo di monitorare attentamente i livelli di inventario del sale. Conoscere la quantità esatta di sale immagazzinato in ogni silo consente di ottimizzare la produzione e di ottenere report affidabili sull'inventario.