Misurazione di livello di silo sotterranei nella produzione di sale

Misura con precisione i livelli di salgemma nei silo di stoccaggio per prevedere la fornitura di produzione e garantire una tempestiva pulizia degli accumuli.

Level Measurement of Underground Silos in Salt Production

Monitoraggio continuo con tecnologia radar e a livello di punto

Nell'estrazione sotterranea del sale, le rocce saline vengono fatte passare attraverso un dispositivo di frantumazione primario nella miniera sotterranea prima di essere immagazzinate in grandi silo sotterranei. Il silo primario di stoccaggio della roccia frantumata alimenta un dispositivo di frantumazione secondario in superficie e pertanto deve essere monitorato per garantire una produzione costante. Poiché i silo sotterranei sono di solito creati mediante esplosioni controllate, le pareti non sono lisce, rendendo molto difficile la misurazione accurata delle rocce saline immagazzinate. Il rilevamento precoce degli accumuli che si formano all'interno del silo è importante affinché gli operatori possano consentire una manutenzione tempestiva ed evitare interruzioni impreviste della produzione. Un monitoraggio accurato riduce anche il rischio di collasso del materiale sul fondo del silo, il che potrebbe causare danni al silo, al dispositivo di frantumazione e ad altre parti meccaniche.