Massimizzare il recupero nella lisciviazione e neutralizzazione del litio dal minerale

Gestione critica del pH nei processi di estrazione di litio dal minerale

Maximizing Recovery in Lithium Hard Rock Leaching and Neutralization

Ottimizzazione della lisciviazione e della neutralizzazione nei processi di estrazione del litio

Nei processi di lisciviazione e neutralizzazione per l'estrazione del litio dal minerale, il monitoraggio e la regolazione dei livelli di pH sia dell'acido di lisciviazione che della calce neutralizzante sono fondamentali per massimizzare il recupero del litio. Garantire la corretta acidità durante la lisciviazione facilita un'efficiente dissoluzione del litio, mentre la successiva aggiunta di calce per la neutralizzazione deve essere attentamente controllata per ottenere l'equilibrio ottimale del pH, necessario per precipitare i composti del litio riducendo al minimo le perdite. Inoltre, il controllo della pressione e un'accurata regolazione della portata sono fondamentali per mantenere l'efficienza dei sistemi di pompaggio e prevenire le perdite. Anche il monitoraggio del livello dei serbatoi è fondamentale, sia per prevenire le tracimazioni che per garantire quantità esatte di materiali in ingresso. Questo consente di preservare l'integrità e la coerenza del processo. Adotta un controllo preciso del pH, sistemi avanzati di portata e pressione e misure di livello affidabili per semplificare i processi di lisciviazione e neutralizzazione, aumentando la resa del litio.