Ottimizzazione della fase di raffinazione nell'estrazione del litio dal minerale

Prevenzione delle inefficienze e mantenimento della qualità del prodotto dalla precipitazione alla centrifugazione

Processing Plant at Lithium Mine in Western Australia. Mechanical processing is used to refine lithium spodumene concentrate.

Strumenti di misura per una lavorazione efficiente del minerale di litio

Il processo di raffinazione nell'estrazione del litio dal minerale richiede, tra le altre variabili di processo, il controllo dei livelli, delle pressioni e dei flussi del serbatoio, per evitare inefficienze quali tracimazioni e perdite. Ottenere la pressione giusta è fondamentale nella fase di centrifugazione per disidratare e separare i cristalli di litio senza ostruzioni, garantendo un funzionamento ininterrotto e un prodotto di alta qualità. L'aggiunta di carbonato di sodio durante la precipitazione richiede un monitoraggio preciso del pH per facilitare una reazione efficiente, con conseguente massimizzazione del recupero di litio e qualità ottimale del prodotto. Queste regolazioni critiche durante il processo di raffinazione migliorano l'efficienza, riducono gli sprechi e mantengono l'integrità del prodotto.