Monitorare la pressione delle tubazioni senza punti ciechi
Le condutture di liquidi con sospensioni solide sono difficili da monitorare perché le particelle abrasive, le variazioni di densità e le lunghe distanze di trasporto creano condizioni di flusso instabili. Il comportamento della pressione non viene sempre monitorato lungo l'intera linea, pertanto ostruzioni, accumuli e perdite possono svilupparsi senza preavviso. L'installazione di strumentazione cablata in siti minerari di grandi dimensioni comporta costi aggiuntivi e spesso limita la copertura delle misurazioni, lasciando agli operatori lacune nella visibilità. I trasmettitori di pressione wireless Rosemount colmano queste lacune consentendo il monitoraggio della pressione in più punti lungo le tubazioni dei liquidi con sospensioni solide senza cablaggio. Installati in corrispondenza dello scarico della pompa e nelle sezioni chiave delle tubazioni, forniscono dati sulla pressione in tempo reale che riflettono le variazioni di flusso e la resistenza. Gli operatori possono rilevare le restrizioni, identificare le perdite e rispondere più rapidamente alle condizioni anomale. Espandendo il monitoraggio della pressione nei sistemi di trasporto di liquidi con sospensioni solide, i trasmettitori di pressione wireless Rosemount migliorano l'affidabilità delle tubazioni, riducono i tempi di inattività e supportano operazioni minerarie più sicure ed efficienti.