Rilevamento di gas nella raffinazione

Mantenimento di condizioni di lavoro sicure nelle raffinerie

Reflection of oil refinery factory, chamical plant and enrgy concept

Rilevamento affidabile di fughe di gas tossici e combustibili

Il monitoraggio continuo dei gas combustibili e tossici è fondamentale all'interno di una raffineria, poiché esistono molte aree pericolose. Le fughe di gas o vapore provenienti dai processi di desalinizzazione del greggio, cracking termico, coking, cracking catalitico o isomerizzazione, in presenza di una fonte di accensione, possono provocare incendi. Alcuni processi producono flussi di acque reflue (acque acide) che contengono solfuro di idrogeno disciolto e gas ammoniacali, sotto forma di idrosolfuro di ammonio ionico, che possono raggiungere concentrazioni letali. Il processo di generazione dell'idrogeno può creare perdite di gas pericolose. Il monitoraggio del contenuto di solfuro di idrogeno della materia prima è essenziale per prevenire danni al personale o all'ambiente. I prodotti Rosemount™ per il rilevamento di gas aiutano a garantire la sicurezza delle persone e delle apparecchiature presso le raffinerie, stabilendo un monitoraggio accurato e continuo delle perdite di gas.