Rilevamento di gas e fiamme nelle strutture di produzione di GNL

Soluzioni di sicurezza per il rilevamento di gas e fiamme per l'industria petrolifera e del gas

LNG Tanks at the Port of Barcelona

Rilevamento rapido e affidabile di gas e fiamme

Per produrre gas naturale liquefatto (GNL) si utilizzano diversi processi, che comportano la refrigerazione e l'espansione del gas per renderlo un liquido criogenico. Fughe, perdite e successiva possibile esplosione sono rischi che si presentano in ogni fase operativa della produzione di GNL, dalla compressione e odorizzazione allo stoccaggio e distribuzione. Anche se il liquido criogenico non è infiammabile, quando il GNL si riscalda e vaporizza in atmosfera, può formare una nube in continua espansione di gas metano con il rischio di ignizione. In aree chiuse, queste fughe possono anche causare esplosioni. La presenza di refrigeranti nelle strutture di produzione del GNL richiede inoltre il rilevamento dei gas tossici, per proteggere il personale da pericoli per la salute. Gas e fiamme, nel caso di butano, propano e metano, devono essere rilevati nelle aree di stoccaggio, compressione ed erogazione. A causa dell'elevata infiammabilità dei gas, è fondamentale implementare metodi di rilevamento rapidi e affidabili. Le soluzioni di rilevamento di gas e fiamme Rosemount™ sono ideali per il monitoraggio e il rilevamento di perdite e fiamme di gas presso le strutture di produzione di GNL.